Seite
· Microsites
Systemintegration mit EnDat-Schnittstelle | HEIDENHAIN
EnDat Hybridmotorkabel HMC 2 Neue optische Drehgeber für die Ein-Kabel-Lösung Die digitale Schnittstelle EnDat 3 Weniger Verkabelungsaufwand, mehr Möglichkeiten EnDat 3 und die Ein-Kabel-Lösung HMC 2 [...] Abtastung den Verkabelungsaufwand. Mehr Infos HMC 2: Ein Kabel, ein Stecker, alle Daten Das Hybridmotorkabel HMC 2 vereint Messgeräte- und Leistungsadern in einem Kabel. Nur noch ein Kabel ist zwischen [...] bewährte Standardtechnik. Das reduziert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Integration des Kabels in das Maschinengehäuse. Konzipiert ist die neue Ein-Kabel-Lösung HMC 2 speziell für HEIDENHAIN-Messgeräte
Zum Ergebnis
Seite
Signalkonverter mit serieller Schnittstelle | HEIDENHAIN
serieller Schnittstelle am Ein- und Ausgang Anschluss von Messgeräten mit Schnittstelle EnDat 2.2 an nachfolgende Elektroniken von Siemens, Fanuc oder Yaskawa Siemens: Gehäuse- und Kabelausführung Fanuc: [...] Fanuc: Kabelausführung Yaskawa: Kabelausführung Funktionale Sicherheit möglich Produktanfrage Funktionale Sicherheit Die Signalkonverter der Baureihe EIB 2391S und EIB 3392 können in sicherheitsgerichteten [...] Yaskawa-Schnittstelle. Temperatursensor-Informationen Mit den Baureihen EIB 2391S und EIB 3392 können die Temperatursensor-Informationen des angeschlossenen Messgeräts an die DRIVE-CLiQ-Schnittstelle weit
Zum Ergebnis
Seite
Signalkonverter IBV 6000 mit inkrementaler Schnittstelle
hd@heidenhain.de Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort Zur Übersicht Downloads Prospekt – Schnittstellen Prospekt – Kabel und Steckverbinder Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere [...] Baureihe IBV 6000 Signalkonverter mit inkrementaler Schnittstelle am Eingang und mehreren Ausgängen Eingang: 1 V SS Zwei einstellbare Ausgänge mit 1 V SS - bzw. TTL-Signalen und konfigurierbaren Inter
Zum Ergebnis
Seite
Kabelloses Werkstück-Tastsystem TS 460
Funk und Infrarot (parallel zum Werkzeug-Tastsystem) Erweiterter optionaler Kollisionsschutz Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 (über Sende- und Empfangseinheit) Schutzart: IP68 Produktanfrage Hohe Performance [...] Tastsysteme von HEIDENHAIN in Kombination mit einer Sende- und Empfangseinheit SE 661 (EnDat-Schnittstelle) schnell und einfach am TNC-Bildschirm konfigurieren: Signalstärke der Infrarot- bzw. Funkübertragung
Zum Ergebnis
Seite
Kabellose Werkstück-Tastsysteme TS 640, TS 642
tragung: Infrarot Schnittstelle: HTL Schutzart: IP68 Produktanfrage Kabellose Übertragung Die zuverlässige Infrarotübertragung der Tastsystemsignale erspart aufwändiges Kabelverlegen in schwer zugänglichen [...] TS 640, TS 642 Kabellose Werkstück-Tastsysteme für Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsel Hohe Antastgenauigkeit bis ±5 µm (bei Verwendung des Standardtaststifts T404) Hohe Antastreproduzierbarkeit
Zum Ergebnis
Seite
PWM 21 - Prüfgerät zur Diagnose & Justage von Messgeräten
Justage mit ATS-Software Online-Diagnose mit EnDat -Schnittstelle USB-Schnittstelle für Anschluss an PC Anschluss von Messgeräten mit Schnittstelle EnDat 3 (E30-R2) an PWM 21 mit Signaladapter SA 1210 [...] in der Maschine bzw. Anlage während des Betriebs möglich. Die Funktionen sind abhängig von der Schnittstelle. Software-Optionen Die Justage- und Prüfsoftware ATS kann mit Erwerb eines Produktschlüssels um
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte prüfen - Analyse von HEIDENHAIN Messgeräten
21 Diagnose und Justage von Messgeräten ATS-Software zum Betrieb erforderlich Kalibrierfähig USB-Schnittstelle: Anschluss an PC Komfortable Anbau-Assistenten Diagnose im Regelkreis Mehr erfahren Testgerät
Zum Ergebnis
Ansprechpartner – Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.de
Produktsuche für Experten
Zur Infobase
Filebase
Benutzerdokumentation
Zum Downloadcenter
Software
Zum Downloadcenter
Suchergebnisse eingrenzen
Seite
· Microsites
Systemintegration mit EnDat-Schnittstelle | HEIDENHAIN
EnDat Hybridmotorkabel HMC 2 Neue optische Drehgeber für die Ein-Kabel-Lösung Die digitale Schnittstelle EnDat 3 Weniger Verkabelungsaufwand, mehr Möglichkeiten EnDat 3 und die Ein-Kabel-Lösung HMC 2 [...] Abtastung den Verkabelungsaufwand. Mehr Infos HMC 2: Ein Kabel, ein Stecker, alle Daten Das Hybridmotorkabel HMC 2 vereint Messgeräte- und Leistungsadern in einem Kabel. Nur noch ein Kabel ist zwischen [...] bewährte Standardtechnik. Das reduziert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Integration des Kabels in das Maschinengehäuse. Konzipiert ist die neue Ein-Kabel-Lösung HMC 2 speziell für HEIDENHAIN-Messgeräte
Zum Ergebnis
Seite
Signalkonverter mit serieller Schnittstelle | HEIDENHAIN
serieller Schnittstelle am Ein- und Ausgang Anschluss von Messgeräten mit Schnittstelle EnDat 2.2 an nachfolgende Elektroniken von Siemens, Fanuc oder Yaskawa Siemens: Gehäuse- und Kabelausführung Fanuc: [...] Fanuc: Kabelausführung Yaskawa: Kabelausführung Funktionale Sicherheit möglich Produktanfrage Funktionale Sicherheit Die Signalkonverter der Baureihe EIB 2391S und EIB 3392 können in sicherheitsgerichteten [...] Yaskawa-Schnittstelle. Temperatursensor-Informationen Mit den Baureihen EIB 2391S und EIB 3392 können die Temperatursensor-Informationen des angeschlossenen Messgeräts an die DRIVE-CLiQ-Schnittstelle weit
Zum Ergebnis
Seite
Signalkonverter IBV 6000 mit inkrementaler Schnittstelle
hd@heidenhain.de Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort Zur Übersicht Downloads Prospekt – Schnittstellen Prospekt – Kabel und Steckverbinder Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere [...] Baureihe IBV 6000 Signalkonverter mit inkrementaler Schnittstelle am Eingang und mehreren Ausgängen Eingang: 1 V SS Zwei einstellbare Ausgänge mit 1 V SS - bzw. TTL-Signalen und konfigurierbaren Inter
Zum Ergebnis
Seite
Kabelloses Werkstück-Tastsystem TS 460
Funk und Infrarot (parallel zum Werkzeug-Tastsystem) Erweiterter optionaler Kollisionsschutz Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 (über Sende- und Empfangseinheit) Schutzart: IP68 Produktanfrage Hohe Performance [...] Tastsysteme von HEIDENHAIN in Kombination mit einer Sende- und Empfangseinheit SE 661 (EnDat-Schnittstelle) schnell und einfach am TNC-Bildschirm konfigurieren: Signalstärke der Infrarot- bzw. Funkübertragung
Zum Ergebnis
Seite
Kabellose Werkstück-Tastsysteme TS 640, TS 642
tragung: Infrarot Schnittstelle: HTL Schutzart: IP68 Produktanfrage Kabellose Übertragung Die zuverlässige Infrarotübertragung der Tastsystemsignale erspart aufwändiges Kabelverlegen in schwer zugänglichen [...] TS 640, TS 642 Kabellose Werkstück-Tastsysteme für Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsel Hohe Antastgenauigkeit bis ±5 µm (bei Verwendung des Standardtaststifts T404) Hohe Antastreproduzierbarkeit
Zum Ergebnis
Seite
PWM 21 - Prüfgerät zur Diagnose & Justage von Messgeräten
Justage mit ATS-Software Online-Diagnose mit EnDat -Schnittstelle USB-Schnittstelle für Anschluss an PC Anschluss von Messgeräten mit Schnittstelle EnDat 3 (E30-R2) an PWM 21 mit Signaladapter SA 1210 [...] in der Maschine bzw. Anlage während des Betriebs möglich. Die Funktionen sind abhängig von der Schnittstelle. Software-Optionen Die Justage- und Prüfsoftware ATS kann mit Erwerb eines Produktschlüssels um
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte prüfen - Analyse von HEIDENHAIN Messgeräten
21 Diagnose und Justage von Messgeräten ATS-Software zum Betrieb erforderlich Kalibrierfähig USB-Schnittstelle: Anschluss an PC Komfortable Anbau-Assistenten Diagnose im Regelkreis Mehr erfahren Testgerät
Zum Ergebnis