Positionsanzeigen für handbediente Werkzeugmaschinen

HEIDENHAIN bietet für jeden Maschinentyp (z. B. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen und Radialbohrmaschinen) die passende Positionsanzeige. Durch die spritzwassergeschützte Frontplatte und das robuste Gussgehäuse sind die Positionsanzeigen von HEIDENHAIN dem rauen Werkstattalltag sicher gewachsen.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Newsletter zu Ihrem Thema

Positionsanzeigen

Baureihe POSITIP 8000

  • Positionsanzeige für schnelles und sicheres Positionieren
  • 12” Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche (1280 x 800 Pixel)
  • Bis zu 3 NC-geregelte Achsen und Schaltfunktionen für einfache
    Automatisierungsaufgaben
  • Bis zu 6 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
Mehr erfahren

Baureihe ND 7000

  • Positionsanzeige für schnelles und sicheres Positionieren handbedienter Werkzeugmaschinen
  • 7” Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche (800 x 480 Pixel)
  • 3 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
  • Schaltfunktionen für einfache Automatisierungsaufgaben
Mehr erfahren

ND 5023

  • Einfache Positionsanzeige für handbediente Werkzeugmaschinen
  • 7” Bildschirm (800 x 480 Pixel) und Folientastatur
  • 3 Achsen (TTL)
Mehr erfahren

Baureihe ND 200

  • Positionsanzeige für Mess- und Prüfplätze oder einfache Mess- und Positionieraufgaben
  • 4,3” Display und Tastatur
  • Bis zu 2 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
  • Schaltfunktionen für einfache Automatisierungsaufgaben
Mehr erfahren