Die Nachhaltigkeit unserer Produkte

Grüne Spuren in der Fertigung – mit Messgeräten und Steuerungen von HEIDENHAIN. Bei der Entwicklung unserer Produkte stehen nicht nur die Steigerung der Leistungsfähigkeit und Effizienz der Maschinen, Anlagen und Prozesse unserer Kunden im Fokus. Wir möchten auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltschonenden Betrieb leisten. So sind HEIDENHAIN-Produkte keine Verschleißteile, sondern für den gesamten Lebenszyklus einer Maschine ausgelegt. Und mehr noch: die neuesten Generationen der Messgeräte und Steuerungen helfen unseren Kunden sogar dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.  

Mit HEIDENHAIN Messgeräten
CO2 Footprint und Systemkosten senken, Prozesssicherheit erhöhen

Damit auf einer Werkzeugmaschine hochgenaue Produkte gefertigt werden können, müssen der Maschinentisch mit dem Werkstück und die Spindel mit dem Werkzeug im Maschinenraum exakt positioniert und bewegt werden. Die dafür notwendige Positionsmessung übernehmen Längen- und Winkelmessgeräte von HEIDENHAIN.

Dabei unterliegen sie einer starken flüssigen Verschmutzung durch die eingesetzten Kühlschmierstoffe. Die neuen Generationen der Längen- und Winkelmessgeräte von HEIDENHAIN verfügen über eine verbesserte Sensoroptik, die Beugung und Streuung reduziert. Auch bei Tropfenbildung oder Kondensation garantieren sie eine ungetrübte Sicht auf die Teilung. Deshalb liefern sie ohne Sperrluft zuverlässig exakte Positionsdaten.

Vorteil für die Maschinenhersteller

Das Sperrluftsystem können Hersteller deutlich vereinfachen und auf Zusatzfilter verzichten. In vielen Fällen brauchen die Messgeräte sogar gar keine Sperrluft. Das reduziert den CO2-Fußabdruck der Messgeräte um 99 % in der Nutzungsphase und senkt die Systemkosten für die Sperrluftversorgung.

Vorteile für den Anwender

  • Weniger Energieverbrauch durch den reduzierten Sperrluftbedarf

  • Geringere Betriebskosten, weil das Sperrluftsystem weniger Wartungsaufwand erfordert

  • Verbesserte Prozesssicherheit durch höhere Verfügbarkeit der Geräte auch ohne Sperrluft

Nur das Zusammenspiel von optimierter Sensoroptik, selbst entwickeltem Abtast-ASIC und präziser Mechanik sorgt für einen ungetrübten Blick auf die Teilung. Das ermöglicht den Verzicht auf Sperrluft und senkt den CO2-Fußabdruck.

Mit HEIDENHAIN Steuerungen die Energieeffizienz steigern durch kürzere Maschinennebenzeiten und höhere Produktivität ohne Ausschuss

Für unsere Steuerungen entwickeln wir gezielt Technologien, die die Bearbeitungszeiten deutlich reduzieren und die prozesssichere Herstellung von mehr Teilen in kürzerer Zeit ermöglichen.

Spezielle Funktionen für automatisierte Prozesse erlauben es, Aufträge für mannlose Schichten an der Steuerung vorzuplanen und den reibungslosen Fertigungsablauf ohne Unterbrechungen im Voraus zu prüfen. Weil dabei schon ab Losgröße 1 Bauteile in perfekter Qualität entstehen, fällt in der Fertigung weniger Nacharbeit und Ausschuss an. Das spart wiederum Zeit, Ressourcen und Energie – schont also die Umwelt besonders effektiv.

Die Reduktion von Nebenzeiten bietet ein großes Potential, um die Energieeffizienz einer Werkzeugmaschine zu erhöhen. Denn auch in den Nebenzeiten verbrauchen Werkzeugmaschinen mehr als 50 % der elektrischen Leistung, die sie während der Bearbeitung aufwenden.

Weniger Nebenzeit 

Mit den Optionen zum 6D-Einrichten der neuen Steuerungsgeneration TNC7 messen Anwender Spannmittel und Werkstücke bis zu 5-mal schneller ein. So sparen sie viel Zeit und damit Energie. Beim automatischen Antasten und Messen in Serienfertigungsprozessen ermöglichen unsere Tastsysteme Zeitgewinne von bis zu 1 Sekunde pro Antastvorgang.

Prozessstörungen frühzeitig erkennen

Umfassende Simulationsmöglichkeiten oder die durchgängigen Prozess- und Komponentenüberwachung der TNC7 erhöhen die Prozesssicherheit von Werkzeugmaschinen. Sensoren und Kamerasysteme zur Prüfung von Werkzeugen arbeiten im Maschinenraum sozusagen im Vorbeifahren und sparen bis zu 6 Sekunden Zeit im Vergleich zu klassischen Laserlicht-Systemen.

Die Komponenten des HEIDENHAIN-Steuerungssystems sind zwar nur für etwa 20 % des Gesamtverbrauchs einer Werkzeugmaschine verantwortlich. Dennoch können sie erheblich zur effizienteren Nutzung der Energie beitragen und den Energieeinsatz pro Bauteil stark senken.

Einsparungen auf einen Blick

5 x

schneller Werkstücke einrichten

3 x

schneller Werkstücke
fräsen

1 sek

schneller Werkstücke
antasten

6 sek

schneller auf Werkzeugbruch prüfen

Mehr über unsere unternehmerische Verantwortung

Code of Conduct

Vertrauen – Respekt – Transparenz:
Dies sind die Grundlagen unserer Unternehmenstätigkeit. Verankert im Code of Conduct.
Mehr erfahren

Menschenrechte

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter – die Wahrung der Menschenrechte sind für uns ein selbstverständlicher Teil davon.
Mehr erfahren

Lieferkette

Lokal – nah – partnerschaftlich. Wir arbeiten bevorzugt mit Lieferanten aus der Region, zu denen wir teils jahrelange Geschäftsbeziehungen pflegen.
Mehr erfahren

Nachhaltigkeit Prozesse

Um unsere Produkte zu fertigen, sind verschiedene Rohstoffe notwendig. Wir achten auf optimierten Materialeinsatz und hochwertiges Recycling.
Mehr erfahren