Digitale Antriebsregelung

Umrichter

  • Modulare Umrichter für bis zu 13 Achsen plus Spindel
  • Kompaktumrichter für bis zu 4 Achsen plus Spindel

Motoren

  • Vorschubmotoren QSY von 0,4 Nm bis 120 Nm
  • Spindelmotoren QAN von 5,5 kW bis 40 kW

Modulare Umrichter

Bei den modularen Umrichtern sind verschiedene Achs- und Spindelleistungsmodule sowie Versorgungseinheiten von 22 kW bis 125 kW verfügbar. Die modularen Umrichter eignen sich für Maschinen bis zu 13 Achsen plus Spindel mit einer Spindelleistung bis zu 40 kW. Der modulare Aufbau ermöglicht eine perfekte Auslegung der Maschine.

Kompaktumrichter

Kompaktumrichter beinhalten die Leistungselektronik für bis zu 2 Achsen, 3 Achsen oder 4 Achsen plus Spindel mit einer Spindelleistung bis zu 15 kW. Bei den modularen Umrichtern stehen verschiedene Achs- und Spindelleistungsmodule sowie Versorgungseinheiten von 22 kW bis 125 kW zur Verfügung. Damit bieten sie optimale Performance auf kleinstem Raum.

Synchronmotoren für Vorschubachsen

Synchronmotoren von HEIDENHAIN sind speziell für die Anwendung in den Vorschubachsen einer CNC-Werkzeugmaschine entwickelt. Sie verfügen über ein optimiertes Massenträgheitsmoment, gleichförmiges Drehmoment über eine Motorumdrehung und exzellentes Gleichlaufverhalten.

Asynchronmotoren für Spindeln

Die Asynchronmotoren von HEIDENHAIN sind in unterschiedlichen Ausführungen und Leistungsstufen verfügbar. Die Motoren sind leistungsstark und eignen sich durch ihr hohes Drehmoment auch für große Spindelbelastungen. Die robuste und beständige Ausführung ermöglicht zudem sehr hohe Drehzahlen.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Ansprechpartner – Kundenservice

Helpline NC-Support

+49 8669 31-3101

service.nc-support@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Innovative Steuerungstechnik Gen 3

Die neue Antriebsgeneration Gen 3 ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem, das auf besonders innovativen und zukunftsorientierten Technologien basiert. Gen 3 besteht aus unterschiedlichen Steuerungskomponenten mit modernster Schnittstellentechnik, verbesserten Leistungsdaten und gesteigerter Regler-Performance.

Gen 3 – moderne und leistungsstarke Steuerungspakete:

  • Hohe Leistungsdichte
  • Einfache Montage
  • Flexibel erweiterbar
  • Leistungsfähige Diagnose
  • Hervorragende Regelgüte

Maßgeschneiderte Steuerungssysteme

Informationen zum Produkt

Klicken Sie auf eines der Pluszeichen, um mehr über das Produkt zu erfahren.

feature hotspot
hotspot

Kompakte und robuste Bauform

hotspot

Einfache Montage- und Verbindungstechnik

hotspot

Leistungsfähige Diagnose

hotspot

Plug-and-Play-Technologie

Die neue Antriebsgeneration – Steuerungstechnik, die intelligent bewegt

Cancel

live

Quality

×

Klartextportal – Die Informationsseite für HEIDENHAIN-Steuerungen

Im Klartextportal finden Sie viele praktische Programmier- und Bearbeitungstipps sowie detaillierte Informationen zu Funktionen und Produktneuheiten.