Visual Tool Check

Software zur ganzheitlichen Werkzeugprüfung

  • Leistungsstarke Bildverarbeitung für die Messung von Verschleißbreiten
  • Intuitive Touch-Bedienung bei der visuellen Kontrolle
  • Nahtlose Einbettung in die TNC7-Oberfläche
  • Automations-Schnittstelle zur Steuerung für In-Prozess-Messungen
  • Remotezugriff auf Bilddatenbank für nachgelagerte Auswertungen
VTC-Software zur ganzheitlichen Werkzeugprüfung

Verschleiß messen

Nachdem Sie Nahaufnahmen von jeder Schneide bzw. detailreiche Panorama-Aufnahmen vom gesamten Werkzeugumfang erstellt haben, können Sie mit der Software den Verschleiß auf der Freifläche messen. Legen Sie Testberichte für jedes Werkzeug aus den Messwerten an und sperren Sie verschlissene Werkzeuge über die Schnittstelle zur Steuerung.

Leistungsstarke Panoramaaufnahmen

In Panoramaaufnahmen des gesamten Werkzeugumfangs können Sie einzelne Schneiden virtuell ausspiegeln. So können Sie die Schneiden intuitiv prüfen und die Verschleißentwicklungen dokumentieren. Außerdem ergeben sich daraus wichtige Rückschlüsse für eine Optimierung von Schnittparametern und NC-Programmen.

Werkzeugstatus festlegen

Bilderserien erstellen und in der Inspektionsübersicht betrachten: besonders bei Werkzeugen mit einer großen Zahl an Schneiden können Sie durch die Einzelbilder einer Serie navigieren, ein Zoomfenster zeigt Ihnen die Details. Zusätzlich können Sie Werkzeugen über eine Ampelfunktion einen Status zuweisen und mit Rot gekennzeichnete Werkzeuge direkt in der Werkzeugtabelle der TNC sperren.

Reproduzierbare Dokumentation

Visual Tool Check ermöglicht bei wiederholten Aufnahmen eines Werkzeugs die gleiche Schneidenposition sowie Beleuchtungseinstellung. So sind auch Aufnahmen vergleichbar, die in größeren Zeitabständen erstellt wurden. Diese Automatisierung erleichtert die Werkzeugprüfung gegenüber einer manuellen Mikroskopierung im Labor.

Bilddatenbank strukturieren

Im Aufnahmezyklus definieren Sie, welche Ansichten die Kamera erstellen soll. Bei der Erstellung der Bilder arbeitet die Software automatisiert. Die Bilddatenbank ist anhand der Bezeichnungen aus der Werkzeugtabelle strukturiert. Darüber hinaus können Sie die Bilder benutzerspezifisch über einen Zyklusparameter gruppieren.

Bilderserien vergleichen

Im Vergleichsmodus stellt die Software Bilder derselben Schneide nebeneinander dar. So können Sie den Verlauf der Verschleißentwicklung direkt visuell nachvollziehen. Zusätzlich werden Veränderungen in einer Heatmap überlagert.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort