Baureihe LC 200

Absolutes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabsgehäuse

  • Große Messlängen bis 28 m (größere Messlängen auf Anfrage)
  • Einteilige Ausführung bis 4240 mm
  • Mehrteiliges Gehäuse mit integrierter Gehäusedichtung
  • Robuste und vibrationsfeste Ausführung
  • Schnittstellen: EnDat, Fanuc, Mitsubishi
  • Nachhaltig mit TRUE IMAGE TECHNOLOGY

Mehrteiliges Gehäusekonzept

Bei großen Messlängen können mehrere Gehäuseteile miteinander verbunden werden. Ein Stahlmaßband wird in das Gehäuse eingezogen und beidseitig am Maschinenbett fixiert. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass die Abtastung im neutralen Bereich erfolgt. Dadurch werden Genauigkeitsabweichungen am Stoß der Gehäuseteile effektiv vermieden.

Große Messlängen

Längenmessgeräte dieser Baureihe sind bis 4240 mm mit einteiligem und bis 28 m mit mehrteiligem Gehäuse verfügbar. Unabhängig von der Messlänge überzeugt die Baureihe LC 200 durch ein sehr gutes dynamisches Verhalten, hohe Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Genauigkeit über die gesamte Messlänge.

Verschmutzungsunempfindlich

Das bewährte Dichtungskonzept schützt die LC 200 optimal vor Verschmutzung. Zusätzlich reduziert ein großes Abtastfeld die Verschmutzungsempfindlichkeit. Lokale Verunreinigungen der Maßverkörperung haben kaum Einfluss auf die Signalqualität und somit auf die Genauigkeit der Messwerte.

Hohe Vibrationsfestigkeit

Längenmessgeräte mit großprofiligem Maßstabsgehäuse zeichnen sich durch ihre besonders robuste Ausführung und hohe Vibrationsfestigkeit aus. Damit ist die Baureihe LC 200 auch für den Einsatz im rauen Arbeitsumfeld geeignet.

Nachhaltige und prozesssichere Lösungen mit TRUE IMAGE TECHNOLOGY

Die Längenmessgeräte LC 106, LC 201 und LC 406 von HEIDENHAIN bieten dank der innovativen TRUE IMAGE TECHNOLOGY auch ohne Sperrluft einen ungetrübten Blick auf den Maßstab. Das sorgt für eine zuverlässige Positionsmessung auch bei flüssiger Verschmutzung und Kondensation.

Druckluftanschluss bei Längenmessgeräten – Optimale Sperrluftversorgung

Cancel

live

Quality

×

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Einteilige Geräte

Auswahl...
Auswahl...
Auswahl...
Auswahl...
115 Ergebnisse
Identnummer
Produkt
Messschritt 1
Teilungsperiode

Mehrteilige Geräte

Mehrteilige Geräte bestehen aus einem Teilesatz und einer Abtasteinheit. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Teilesatz

Auswahl...
Auswahl...
244 Ergebnisse
Identnummer
Produkt
Genauigkeitsklasse
Teilungsperiode

Abtasteinheit

Auswahl...
4 Ergebnisse
Identnummer
Produkt
Messschritt 1
Teilungsperiode