TD 110

Hochperformante Werkzeugbruchkontrolle

  • Berührungsloser, induktiver Sensor
  • Detektion im Eilgang möglich
  • Robustes und kompaktes Gehäuse
  • Kontrolle von Mikrowerkzeugen aus HSS und Hartmetall ab ∅ 0,4 mm

Prozesssicherheit erhöhen

Mit dem Werkzeug-Bruchsensor TD 110 kann der Ausschuss reduziert und Folgeschäden vermieden werden. Auch bei der Einzelteilfertigung kann der Werkzeug-Bruchsensor mit Mikrowerkzeugen ohne Einlernprozess eingesetzt werden.

Systemkosten senken

TCO reduzieren: Der Werkzeugbruchsensor TD 110 erfordert im Betrieb keine Druckluft. Zusätzlich können Kosten gespart werden, denn der Bruchsensor arbeitet wartungsfrei und benötigt nur ein Anschlusskabel.

Nebenzeiten reduzieren

Bei jedem Werkzeugwechsel können bis zu 6 Sekunden eingespart werden im Vergleich zu Laser-Lichtschranken. Mit der Prozessüberwachung der TNC7 kombiniert, können mit dem induktiven Sensor Nebenzeiten weiter reduziert werden. Der Bruchsensor lässt sich nahtlos in den Arbeitsprozess mit der aktuellen Arbeitsdrehzahl integrieren.

Flexibel nachrüstbar

Der TD 110 kann für alle Steuerungen nachgerüstet werden. Bei TNC-Steuerungen kann der Bruchsensor via Remote Support eingerichtet werden. Die kleine Störkontur erleichtert die Montage. Abhängig von der Applikation kann der Bruchsensor oder ein TT 160 mit dem gleichen Kabeltyp (M12-Steckverbinder) installiert werden.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Nachhaltiger produzieren mit kürzeren Nebenzeiten

Der Werkzeug-Bruchsensor TD 110 für die Bruchprüfung im Maschinenraum spart bei jedem einzelnen Werkzeugcheck bis zu 6 Sekunden Nebenzeit gegenüber herkömmlichen Laserlichtschranken.

Werkzeugbruchsensor TD 110 – Werkzeuge zeitsparend im Maschinenraum prüfen

Nebenzeiten reduzieren, Produktivität gewinnen

Eingesparte Maschinenkosten berechnen

Reduzierung der Zykluszeit
Anzahl der Zyklen
Maschinenstundensatz

Ihre Einsparungen

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.