Winkelmessgeräte von HEIDENHAIN – für jede Rundachse eine Lösung

HEIDENHAIN-Winkelmessgeräte ermöglichen hochgenaue Winkelerfassungen im Bereich von wenigen Winkelsekunden. Mit unterschiedlichen Bauformen bieten diese für jede Applikation die optimale Lösung: Ob gekapselt als robuste Ausführung, modulare Lösungen für eine maximale Flexibilität in der Anwendung oder Winkelmessmodule mit integrierten Präzisionslagern – Prozesssicherheit und Positioniergenauigkeit sind immer perfekt auf den Einsatzfall abgestimmt.

Eigengelagerte Winkelmessgeräte

Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung sind mit sehr hoher Systemgenauigkeit besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie bei Werkzeugmaschinen und Druckmaschinen geeignet.

Modulare Winkelmessgeräte

Mit optischer oder magnetischer Abtastung bieten die Winkelmessgeräte mit zahlreichen Kombinationen aus Teilkreis bzw. Teilungstrommel und Abtastkopf perfekt an die Anwendungen angepasste Lösungen.

Winkelmessmodule

Das optimale Zusammenspiel von Winkelmessgeräten und hochpräzisen Lagern schafft hohe Mess- und Lagergenauigkeiten, sehr hohe Auflösungen und höchste Wiederholgenauigkeiten – bei einfacher Montage.

Wieviel Zeit und CO2 können Sie mit neuen Produkten von HEIDENHAIN sparen?

Zeitaufwand für Maschinenaufbau

Druckluft

Installation der Druckluft-Filteranlage DA 400
Verlegung Druckluftkabel je Messgerät
Anzahl LC-Achsen mit Druckluft
Anzahl RCN-Achsen mit Druckluft

Temperaturkabel

Verlegung analoger Temperaturkabel
Anzahl Achsen mit Temperaturkabel

Stromkosten

Stromkosten je kWh in €

Ihre Einsparungen

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns direkt an!