Filter
Ansprechpartner
–
Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.deModulare Winkelmessgeräte

Baureihe ECA 4000
- Absolute Winkelmessgeräte
- Optische Abtastung
- Hohe Genauigkeit
- Robust und große Anbautoleranzen
- Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
- Teilungsgenauigkeit: ±1,5” bis ±3”

Baureihe ERA 4000
- Inkrementale Winkelmessgeräte
- Optische Abtastung
- Hohe Genauigkeit
- Optionale Sperrluftabdeckung
- Teilungsgenauigkeit ±2” bis ±5”

Baureihe ECM 2400
- Absolute Winkelmessgeräte
- Magnetische Abtastung
- Robust und schmutzunempfindlich
- Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
- Teilungsgenauigkeit: ±3,5” bis ±8”

Baureihe ERM 2000
- Inkrementale Winkelmessgeräte
- Magnetische Abtastung
- Robust und schmutzunempfindlich
- Einfache Montage
- Teilungsgenauigkeit: ±2,5” bis ±72”

Baureihe ERP 1000
- Inkrementale Winkelmessgeräte
- Optische Abtastung
- Sehr hohe Auflösung und Genauigkeit
- Kompakte Bauform
- Teilungsgenauigkeit: ±0,9” bis ±4”

ERP 1080 Dplus
- Inkrementales Winkelmessgerät
- Optische Abtastung
- Sehr hohe Systemgenauigkeit mit ±0,4‘‘
- Robuste Winkelmessung unter externen Einflüssen
- Einfache Montage über Zentrierbunde
- Möglichkeit zur Positionserfassung der Nebenmessrichtungen X und Y

Baureihe ERO 2000
- Inkrementale Winkelmessgeräte
- Optische Abtastung
- Hohe Auflösung und Genauigkeit
- Kompakte Bauform
- Teilungsgenauigkeit: ±8”
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.