ND 5023

Positionsanzeige für Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen mit bis zu 3 Achsen

  • Bezugspunktermittlung und Werkzeugtabelle mit Werkzeugdaten
  • Positionierhilfen und Satztypen im manuellen MDI-Betrieb
  • Werkzeugradiuskorrektur

Schnelle Inbetriebnahme

Wenn Sie die Positionsanzeige zum ersten Mal einschalten, unterstützt Sie die ND 5000 mit einer Installationshilfe. Sie werden Schritt für Schritt durch die wichtigsten Einstellungen geführt bis das Gerät betriebsbereit ist.

Dynamischer Zoom

Die aktuell bewegte Achse kann grafisch hervorgehoben werden. Im Modus „Dynamischer Zoom“ wird abhängig von der Anzahl der Ziffern der Positionswert auf Maximalgröße gezoomt. Dadurch wird die Lesbarkeit  – besonders aus großer Entfernung – erheblich verbessert.

Flexible Anbaumöglichkeiten

Die Positionsanzeigen verfügen über den Befestigungsstandard VESA MIS-D 100 und ermöglichen damit eine flexible und einfache Montage. Die Geräte können mit dem Standfuß Single-Pos aufgestellt werden. Der Halter Multi-Pos oder der Einbaurahmen eignen sich zur Befestigung direkt an der Maschine.

Umfangreiche Zusatzfunktionen

  • Abarbeitung von Bearbeitungsmustern
  • Schnittdaten-Rechner
  • Kopplung der Achsen im Oberschlitten
  • Kegel-Rechner
Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Praxisorientiertes Design

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.