Bahnsteuerung TNC 320

Mehrwert für die Maschine

  • 6 Regelkreise, davon 2 als Spindel
  • Einfache Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext oder nach DIN/ISO
  • Umfangreiche Bearbeitungs- und Tastsystemzyklenpakete
  • Kurze Satzverarbeitungszeit (3 ms)
  • Analoge Steuerungstechnik 

Realistische Simulationsgrafik

Die detailgetreue Simulationsgrafik ermöglicht eine präzise und realistische Bearbeitungsvorschau. Damit ist schon vor der Bearbeitung klar, ob das Programm alle notwendigen Angaben enthält, ob die Bearbeitungsvorgänge reibungslos laufen und die Oberfläche die gewünschte Qualität erreicht.

Werkstattgerechte Programmierung

Die praxisorientierten Steuerungen von HEIDENHAIN sind für die Programmierung direkt an der Maschine konzipiert. Aussagekräftige Dialoge und detaillierte Hilfsbilder unterstützen optimal bei jedem Eingabeschritt. Selbstverständlich kann die TNC auch in DIN/ISO programmiert werden.

Alles im Blick

Während des Programmlaufs zeigt die TNC 320 verschiedene Statusanzeigen mit Informationen zu Werkzeug, Programm, Zyklen und Bearbeitungszeit. Damit sind alle wichtigen Prozessdaten permanent verfügbar – gruppiert und übersichtlich dargestellt.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Ansprechpartner – Kundenservice

Helpline NC-Programmierung

+49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

TNC 320 – intelligent modernisieren

Cancel

live

Quality

×

TNC 320 | DE

Autoplay
  1. Mit dem StateMonitor zur transparenten Fertigung
    Now playing
    02:07
    Mit dem StateMonitor zur transparenten Fertigung
  2. Digitale Werkstatt: Automatisiert fertigen mit dem StateMonitor
    Now playing
    01:47
    Digitale Werkstatt: Automatisiert fertigen mit dem StateMonitor
  3. Digitale Werkstatt – Produktiver mit dem Digitalen Zwilling
    Now playing
    01:55
    Digitale Werkstatt – Produktiver mit dem Digitalen Zwilling

Klartextportal – Die Informationsseite für HEIDENHAIN-Steuerungen

Im Klartextportal finden Sie viele praktische Programmier- und Bearbeitungstipps sowie detaillierte Informationen zu Funktionen und Produktneuheiten.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Treffpunkt Expertenwissen

Der TNC Club ist das besondere Qualifizierungsangebot für Anwender. Profitieren Sie von zahlreichen interessanten Club-Vorteilen.
Zum TNC Club

Praxisnahes Fachwissen

Gut geschulte Mitarbeiter sind auch zufriedene und effektive Mitarbeiter. Finden Sie die richtige Schulung für Ihre Anforderung.
Zu den Schulungen

Video-Themenwelt

Schnell, anschaulich und einfach erklärt: In unserer Mediathek finden Sie spannende Videos zu vielen unterschiedlichen Themen.
Zur Mediathek

Kontinuierliches Wissensupdate

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere Newsletter informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten zu unterschiedlichen Themenbereichen.
Anmeldung Newsletter