Baureihe LIP 6000 Dplus

Inkrementales Längenmessgerät mit diagonaler Teilungsanordnung ±45°

  • Für hochgenaue Linearachsen mit bis zu 3040 mm Länge (Hauptmessrichtung) und ±2 mm Verfahrweg (Nebenmessrichtung)
  • Sehr kleiner Messschritt (<172 pm)
  • Hohe Geschwindigkeits- und Positionsstabilität
  • Schnittstelle: EnDat 3
Inkrementales Längenmessgerät LIP 6000 Dplus

Mehrdimensionale Messtechnik

Dplus-Messgeräte von HEIDENHAIN können mehrere Freiheitsgrade innerhalb einer Achse messen. So können Abweichungen einer Achse gemessen und durch die benachbarte Achse kompensiert werden.

Innovative Teilungsstrukturen

Auf dem Teilungsträger befinden sich zwei separate Teilungsspuren mit diagonaler Anordnung ±45°. Damit ist die Nebenmessrichtung über die gesamte Messlänge direkt und hochgenau erfassbar.

Dynamisch und präzise

Das LIP 6031 Dplus ermöglicht neben einer hohen Genauigkeit zusätzlich sehr schnelle Verfahrbewegungen. Mit Messschritten von bis zu 172 Pikometer und einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 240 m/min ist das LIP 6031 Dplus prädestiniert für hochdynamische Präzisionsanwendungen.

Mehrere Freiheitsgrade erfassen

Die zwei separaten Teilungsspuren auf dem Dplus-Maßstab erlauben mit Hilfe von zwei Abtastköpfen die Messung von bis zu drei Freiheitsgraden. Diese Technologie macht es möglich, komplexe Messaufgaben mit einem einfachen und kompakten Design zu realisieren.

EnDat 3 – Schnittstelle

Mit dem Abtastkopf des LIP 6031 Dplus können zwei Freiheitsgrade gleichzeitig erfasst werden. Über die EnDat 3 Schnittstelle werden beide gemessene Positionswerte mit nur einem Kabel an die nachfolgende Elektronik übertragen.

Integrierte Referenzmarken

Zeitgleiche Referenzierung beider Messrichtungen: jede Teilungsspur des LIP 6031 Dplus besitzt eine integrierte Referenzmarke. Somit stehen sowohl für die Haupt- als auch für die Nebenmessrichtung absolute Positionswerte zur Verfügung.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

LIP 6000 Dplus – Inkrementales Längenmessgerät mit diagonaler Teilungsanordnung ±45 °

Produktvarianten

Offene Längenmessgeräte bestehen aus einer Maßverkörperung und einem Abtastkopf. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Maßverkörperung

Abtastkopf