Baureihe LIP 200

Inkrementales Längenmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit

  • Für hochgenaue Linearachsen mit bis zu 3040 mm Länge
  • Sehr kleiner Messschritt (<1 nm)
  • Hohe Geschwindigkeits- und Positionsstabilität
  • Hohe Wiederholgenauigkeit 
  • Schnittstellen: EnDat, Fanuc, Mitsubishi, 1 VSS

Optimale Bewegungsführung

Längenmessgeräte der Baureihe LIP 200 sind mit einer optimierten Abtastelektronik und einer besonders lichteffizienten Teilungsstruktur ausgestattet. Dadurch ergibt sich in der Anwendung eine deutlich verbesserte Geschwindigkeits- und Positionsstabilität.

Dynamisch und präzise

Die Baureihe LIP 200 ermöglicht trotz der hohen Genauigkeit sehr schnelle Verfahrbewegungen. Mit Messschritten von bis zu 31,25 Picometer und Verfahrgeschwindigkeit bis zu 180 m/min sind die LIP 200 prädestiniert für hochdynamische Präzisionsanwendungen mit bis zu 3 m Messlängen.

Hochgenaue Abtastung

Die offenen Längenmessgeräte LIP arbeiten nach dem interferentiellen Abtastprinzip. Als Maßverkörperung dient ein Phasengitter, das auf einem Teilungsträger aus Glaskeramik aufgebracht ist. Die Längenmessgeräte zeichnen sich durch kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster Genauigkeit aus.

Praxistaugliche Montage

Mit sehr kleinen Signalperioden und hoher Auflösung eignen sich die Längenmessgeräte LIP 200 optimal für hochpräzise Anwendungen. Trotz der hohen Genauigkeit sind die Anbautoleranzen dieser Baureihe außergewöhnlich großzügig. Dadurch ist die Montage besonders einfach und praxisnah.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

LIP 200 – Für hochgenaue Linearachsen mit bis zu 3040 mm Länge

Produktvarianten

Offene Längenmessgeräte bestehen aus einer Maßverkörperung und einem Abtastkopf. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Maßverkörperung

Abtastkopf