Ansprechpartner
–
Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.deMesstaster

Baureihe METRO
- Inkrementale Messtaster
- Systemgenauigkeit ±1 µm / ±0,5 µm / ±0,2 µm
- Messweg bis 100 mm
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Ausführung mit niedrigen Messkräften

Baureihe SPECTO
- Inkrementale Messtaster
- Systemgenauigkeit ±1 µm
- Messweg bis 30 mm
- Staubdicht und spritzwassergeschützt
- Sehr kompakte Bauform

Baureihe ACANTO
- Absolute Messtaster mit EnDat-Schnittstelle
- Systemgenauigkeit ±2 µm / ±1 µm
- Messweg bis 30 mm
- Serielle Datenübertragung
- Staubdicht und spritzwassergeschützt

Baureihe CERTO
- Inkrementale Messtaster
- Interferenzielles Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Systemgenauigkeit bis ±0,03 µm
- Messweg bis 60 mm
- Definiertes thermisches Verhalten
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.