Baureihen EIB 100, EIB 3000

Signalkonverter mit inkrementaler Schnittstelle am Eingang und serieller Schnittstelle am Ausgang

  • Eingang: inkrementale HEIDENHAIN-Messgeräte mit 1 VSS-Schnittstelle
  • Ausgang: EnDat 2.2, Fanuc Serial Interface, Mitsubishi high speed serial interface
  • Verschiedene Bauformen: Stecker- oder robuste Gehäuse-Ausführung
  • Integrierte Unterteilung: 16 384fach

Online-Diagnose

Unterstützung der Online-Diagnose von EnDat 2.2 mit Ausgabe der Bewertungszahlen für die Inkrementalspur. Diese geben den aktuellen Zustand des Messgeräts wieder und bestimmen die Funktionsreserven eines Messgeräts.

Robust für den Dauerbetrieb

Die Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken der Baureihe EIB 100 sind mit einer staubdichten und wassergeschützten Gehäuse-Bauform mit Schutzklasse IP65 dem rauen Werkstattalltag gewachsen.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.