TS 150, TS 750

Werkstück-Tastsystem für Schleif- und Drehmaschinen

  • Hohe Antastgenauigkeit bis ±1 µm (bei Verwendung des Standardtaststifts T434)
  • Hohe Antastreproduzierbarkeit für sehr gute Messwertqualität: bis 2 σ ≤ 0,25 µm
  • Signalübertragung: Kabel
  • Schnittstelle: HTL
  • Antastgeschwindigkeit: 3 m/min (bei Tastsystem TS 750: 1 m/min)
  • Schutzart: IP68

Homogene Antastgenauigkeit

Das TS 750 arbeitet mit hochpräzisen Drucksensoren und der Schaltimpuls wird durch Kraftanalyse erzeugt. Dabei werden die bei der Antastung auftretenden Kräfte elektronisch verrechnet. Dieses Verfahren ermöglicht eine äußerst gleichmäßige Antastgenauigkeit über 360°.

Sehr kleine Antastkräfte

Aufgrund der geringen Antastkräfte von ca. 1,5 N (axial) bzw. 0,2 N (radial) ist beim Tastsystem TS 750 eine hohe Antastgenauigkeit und Reproduzierbarkeit nahezu ohne Antastcharakteristik möglich. Erst durch die weitere Auslenkung bis zum Maschinenstillstand wirken die Auslenkkräfte der Federn.

Hohe Performance

Nebenzeiten reduzieren: der erste Antastpunkt kann schon für Messungen verwendet werden. Das erspart Wiederholungsmessungen. Eine hohe Antastreproduzierbarkeit – auch bei hohen Antastgeschwindigkeiten – reduziert zusätzlich die Nebenzeiten.

Langanhaltende Genauigkeit

Auch nach 5 Millionen Antastvorgängen sind die Werkstück-Tastsysteme von HEIDENHAIN noch hochgenau: mit einer Antastreproduzierbarkeit bis 2 σ ≤ 0,25 µm bei einer Antastgeschwindigkeit bis 1 m/min liefern die Tastsysteme auch nach längerem Einsatz noch zuverlässige Messwerte.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

TS 750 – Oberflächen im Schleifprozess prüfen

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.