Baureihe ROC/ROQ 1000

Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung

  • Synchroflansch
  • Vollwelle für separate Wellenkupplung
  • Positioniergenauigkeit bis ±60"
  • 8 388 608 Positionen/U 
  • Multiturn-Funktion bis 4096 Umdrehungen
  • Max. Arbeitstemperatur 100 °C
  • Schnittstellen: EnDat
  • Gerätedurchmesser ≈ 35 mm
Absolutwertgeber Baureihe ROC/ROQ 1000 - Sensor mit Vollwelle für separate Wellenkupplung

Ausgleichende Rotorkupplung

Die Ankopplung des Drehgebers erfolgt über eine Metallbalgkupplung. Axialbewegungen, radiale Fluchtungsabweichungen und Winkelversatz werden durch die Kupplung zuverlässig ausgeglichen. Belastungen der Drehgeberlagerung und eine Beeinträchtigung der Lebensdauer werden so wirksam vermieden.

Kompakte Bauform

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten mit einem Außendurchmesser von nur 35 mm hohe Zuverlässigkeit und robustes Design auf kleinstem Raum. Dank der geringen Abmessungen eignen sich Drehgeber dieser Baureihe auch für sehr beengte Einbauverhältnisse.

Bewährter Standard

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten hohe Zuverlässigkeit und ausgereifte Technik in besonders robustem Design. Seit Jahrzehnten bewähren sich die Drehgeber erfolgreich in den unterschiedlichsten Anwendungen – weltweit und in großen Stückzahlen.

Variable Befestigung

Die Drehgeber ROC/ROQ 1000 erlauben den Anbau mit unterschiedlichen Montagearten. Abhängig von der jeweiligen Anforderung erfolgt der Anbau mit Spannpratzen und Synchroflansch oder über stirnseitige Befestigungsgewinde und eine Montageglocke.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.