Baureihe ECI/EBI 100

Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung

  • Hohe Axialtoleranz bis ±0,3 mm
  • Durchgehende Hohlwelle Ø 50 mm
  • Robuste induktive radiale Abtastung
  • Positioniergenauigkeit bis ±90"
  • 524 288 Positionen/U
  • Multiturn-Funktion bis 65 536 Umdrehungen
  • Max. Arbeitstemperatur 115 °C
  • Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren 
  • Schnittstelle: EnDat
  • Gerätedurchmesser ≈ 87 mm
Absoluter Induktivgeber ECI/EBI 100 ohne Eigenlagerung und hoher Positioniergenauigkeit

Robuste Ausführung

Die durchgehende Hohlwelle ermöglicht eine direkte Kopplung der Drehgeber- und Kundenwelle und damit eine optimale Steifigkeit. Das induktive Abtastprinzip ist zudem besonders unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Vibrationsbelastungen mit bis zu 300 m/s².

Breites Einsatzgebiet

Unabhängig davon, ob Multiturn-Ausführung mit batteriegepuffertem Umdrehungszähler bis 65 536 Umdrehungen oder mit externer Temperatursensorunterstützung – diese Baureihe bietet die passenden Drehgeber für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Kompakte Bauform

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten hohe Zuverlässigkeit und robustes Design auf kleinem Raum. Dank der kurzen Baulänge eignen sich Drehgeber dieser Baureihe auch für beengte Einbauverhältnisse. Die integrierte Rotorzentrierung und Abtastspalteinstellung ermöglicht eine sehr einfache Montage.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.