Baureihe ECI/EBI 4000

Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung

  • Sehr hohe Axialtoleranz bis ±1,5 mm
  • Durchgehende Hohlwelle Ø 90 mm und Ø 180 mm
  • Robuste radiale induktive Abtastung
  • Positioniergenauigkeit bis ±25"
  • 1 048 576 Positionen/U
  • Multiturn-Funktion bis 65 536 Umdrehungen
  • Max. Arbeitstemperatur 115 °C
  • Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren 
  • Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ
  • Gerätedurchmesser ≈ 160 mm und 250 mm
Absolutgeber ECI/EBI 4000 - induktive Abtastung und kurze Baulänge

Robuste Ausführung

Die durchgehende Hohlwelle ermöglicht eine direkte Kopplung der Drehgeber- und Kundenwelle und damit eine optimale Steifigkeit. Das induktive Abtastprinzip ist zudem besonders unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Vibrationsbelastungen mit bis zu 400 m/s² am Stator und 600 m/s² am Rotor.

Breites Einsatzgebiet

Unabhängig davon, ob Multiturn-Ausführung mit batteriegepuffertem Umdrehungszähler bis 65 536 Umdrehungen oder mit externer Temperatursensorunterstützung – diese Baureihe bietet die passenden Drehgeber für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

 

Funktionale Sicherheit

Drehgeber dieser Baureihe sind auch mit Funktionaler Sicherheit und sicherer mechanischer Anbindung verfügbar. Die systemintegrierte Lösung für Anwendungen bis SIL 3 ermöglicht das Minimieren von Fehlfunktionen und den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen.

Kompakte Bauform

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten hohe Zuverlässigkeit und robustes Design auf kleinem Raum. Dank der geringen Baulänge eignen sich Drehgeber dieser Baureihe auch für beengte Einbauverhältnisse. Die sehr hohen axialen Toleranzen ermöglichen eine einfache Montage und einen störungsfreien Betrieb.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Die Baureihe ECI/EBI 4000 besteht aus einer Abtasteinheit und einer Teilungstrommel. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Abtasteinheit

Teilungstrommel