Baureihe RCN 6000

Absolute Winkelmessgeräte mit großer Hohlwelle

  • Systemgenauigkeit ±2”
  • Integrierte Statorkupplung
  • Durchgehende Hohlwelle ∅ 180 mm
  • Positionswerte pro Umdrehung: 28 Bit 
  • Schnittstellen: EnDat 2.2, Fanuc Serial Interface αi, Mitsubishi high speed interface
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar

Große Hohlwelle

Mit einer Hohlwelle von ∅ 180 mm schaffen die Winkelmessgeräte der Baureihe RCN 6000 mehr Flexibilität bei der Konstruktion von Rundachsen in Kombination mit den Vorteilen eigengelagerter Winkelmessgeräte. So können z. B. Kabel und Hydraulikleitungen einfach durch das Messgerät hindurch verlegt werden.

Hohe Genauigkeit

Die Winkelmessgeräte der Baureihe RCN 6000 zeichnen sich durch ihre hohen Strichzahlen 19 998 und eine hohe Signalqualität aus. Damit sind besonders bei direkt angetriebenen Rundachsen ein geringes Rauschen des Motorstroms und ein ruhiges Betriebsverhalten möglich.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.