Baureihe ROD 200

Inkrementale Winkelmessgeräte mit kompakter Bauform

  • Systemgenauigkeit ±5”
  • Für separate Wellenkupplung
  • Vollwelle ∅ 10 mm
  • Signalperioden pro Umdrehung: bis 180 000 bei integrierter Interpolation
  • Schnittstellen: TTL, 1 VSS

Flexible Ankopplung

Die Vollwelle der Winkelmessgeräte der Baureihe ROD 200 wird über eine separate Kupplung mit der zu messenden Welle verbunden.

Hohe Genauigkeit

Basierend auf der hohen Strichzahl von 18 000 werden wahlweise sinusförmige Ausgangssignale oder zusätzlich im Messgerät interpolierte Rechtecksignale ausgegeben.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.