ROD 780, ROD 880

Inkrementale Winkelmessgeräte mit hoher Systemgenauigkeit

  • Systemgenauigkeit ±1” / ±2”
  • Für separate Wellenkupplung
  • Vollwelle ∅ 14 mm
  • Signalperioden pro Umdrehung: 18 000 / 36 000
  • Schnittstellen: 1 VSS

Große Anbautoleranz

Die Vollwelle der Winkelmessgeräte ROD 780 und ROD 880 wird über eine separate Kupplung mit der zu messenden Welle verbunden und erlaubt Axialtoleranzen bis zu ±1 mm.

Hohe Genauigkeit

Basierend auf einer hohen Strichzahl bis zu 36 000 geben die Winkelmessgeräte der Baureihe ROD 780 und ROD 880 sinusförmige Ausgangssignale aus.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.