Neues Tastsystem TS 750 für das Schleifen

Um die Qualität im Prozess sicherzustellen, hat HEIDENHAIN das hochgenaue, robuste Werkstück-Tastsystem TS 750 speziell für Schleifmaschinen entwickelt. Es zeichnet sich mit nur 25 mm Durchmesser durch sehr kompakte Abmessungen aus und erreicht eine hervorragende Antastreproduzierbarkeit von 2σ ≤ 0,25 µm. Die Antastgeschwindigkeit von bis zu 1 m/min ermöglicht die schnelle Prüfung von Bauteilen ohne lange Nebenzeiten.
Weitere Vorteile sind:
- Das Standard-M3-Gewinde für eine Vielzahl an Taststiften
- Eine äußerst homogene Antastgenauigkeit über 360°
- Die geringe Antastkraft von radial nur ca. 0,2 N
- Besonders langlebige Drucksensoren für mehrere Millionen Tastvorgänge
- Umfangreiche Montagemöglichkeiten durch verschiedene Montagesockel, Adapter und Verlängerungen für das Befestigungsgewinde M16
Mehr Informationen zum TS 750 für Schleifmaschinen finden Sie hier.