Baureihe LF 485

Inkrementales Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabsgehäuse

  • Für Linearachsen mit bis zu 1220 mm Länge
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
  • Sehr kleine Signalperioden (4 µm)
  • Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse
  • Schnittstellen: 1 VSS

Kompakte Bauform

Das Längenmessgerät LF 485 bietet hohe Genauigkeit und robustes Design auf kleinstem Raum. Dank der geringen Abmessungen eignet sich dieses Messgerät auch für sehr beengte Einbauverhältnisse.

Einfache Montage

Gekapselte Längemessgeräte von HEIDENHAIN sind besonders montagefreundlich. Die geführten Systeme ermöglichen großzügige Anbautoleranzen und dadurch eine einfache und schnelle Montage.

Beständige Genauigkeit

Längenmessgeräte der Baureihen LF garantieren eine gleichbleibend hohe Genauigkeit. Eine hochwertige und besonders verschleißarme Keramikkupplung verhindert abnutzungsbedingte Ungenauigkeiten während der gesamten Lebensdauer des Messgeräts.

Optimale Ergebnisse

Die optische Abtastung mit sehr kleinen Signalperioden und geringem Interpolationsfehler ermöglicht eine hohe Regelgüte und sehr gutes Positionierverhalten. Der Mehrwert in der Werkzeugmaschine: eine deutliche Steigerung von Genauigkeit und Dynamik.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Druckluftanschluss bei Längenmessgeräten – Optimale Sperrluftversorgung

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.