ERP 1080 Dplus

Hochgenaues Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

  • Sehr hohe Systemgenauigkeit mit ±0,4”
  • Robuste Winkelmessung auch unter Einfluss von Kippbelastung, Vibrationen oder Temperaturschwankungen
  • Einfache Montage über Zentrierbunde
  • Möglichkeit zur Positionserfassung der Nebenmessrichtungen X und Y
Hochgenaues Winkelmessgerät ERP 1080 Dplus ohne Eigenlagerung

Mehrdimensionale Messtechnik

Dplus-Messgeräte von HEIDENHAIN können mehrere Freiheitsgrade innerhalb einer Achse messen. So können Abweichungen einer Achse gemessen und durch die benachbarte Achse kompensiert werden.

Robuste Winkelmessung

Dank des Abtastrings mit vier integrierten Abtastfenstern bleibt der ERP 1080 Dplus zu jeder Zeit unbeeindruckt von Kippbelastungen, Temperaturschwankungen oder Vibrationen.

Hochgenaue Abtastung

Kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster Genauigkeit: das Winkelmessgerät ERP 1080 Dplus arbeitet nach dem interferentiellen Abtastprinzip. Als Maßverkörperung dient ein Phasengitter, das auf einen Teilungsträger aus Glas aufgebracht ist.

Einfache Montage

Kleine Signalperioden erfordern gewöhnlich sehr kleine Anbautoleranzen für den Abstand von Abtastkopf zur Maßverkörperung. Der ERP 1080 Dplus kann dank des Abtastrings mit vier Abtastfenstern über einfache Zentrierbunde schnell und einfach montiert werden.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Modulare Winkelmessgeräte bestehen aus einem Teilkreis und einem Abtastkopf. Wählen Sie bitte in den Listen die beiden Teilkomponenten entsprechend aus. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.