Anpassung der Schnittstellen
Die Signalkonverter von HEIDENHAIN zur Anpassung der Messgerätesignale an die Schnittstelle steigern die Kompatibilität der nachfolgenden Elektronik. Signale können interpoliert und verschiedene Bauformen (z. B. Gehäuse-, Stecker-, Hutschienen- oder Einbauform) für mehr Flexibilität in der Applikation gewählt werden.
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_IBV3000_Gateway_IBV100_77442e6fa3.png)
Winkelmessung mit erhöhter Genauigkeit
Positionsverrechnung zweier Abtastköpfe von rotativen HEIDENHAIN-Messgeräten in Echtzeit ohne negativer Einflüsse auf den Regelkreis. Abweichungen wie ein exzentrischer Anbau der Teilung eines modularen Winkelmessgeräts oder Rundlaufabweichungen der Welle können mit der EIB 1500 kompensiert werden.
![](/fileadmin/_processed_/e/4/csm_EIB1512_V02_28e25eccc9.png)
Temperaturerfassung am Direktantrieb
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Schutz des Direktantriebs vor Überlastung durch die Überwachung aller drei Wicklungen: optimierte Temperaturerfassung von bis zu drei Temperatursensoren und Kompensation des zeitlichen Übertragungsverhaltens der Temperaturmessung für ETEL-Direktantriebe.
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_EIB5000_Sammel_6181671688.png)
Rechnergestützte Messwerterfassung
Die Signalkonverter ermöglichen den Anschluss von Messgeräten an rechnergestützte Applikationen, die gleichzeitig eine hohe Auflösung der Messgerätesignale und eine schnelle Messwerterfassung erfordern: Als Auswerte-Elektronik bei Prüfplätzen und Mehrstellen-Messplätzen oder mobile Datenerfassung bei der Maschinenvermessung.
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_EIB741_IK5000_ea975f2ec0.png)