VT 121, VT 122

Kamerasysteme zur Werkzeugvermessung und -inspektion

  • Zwei Kameras mit Ringlicht und seitlicher Beleuchtung
  • VT 122: zusätzliche Beleuchtung für die In-Prozess-Messung
  • Druckluftanschluss zur Reinigung von Werkzeug und Kamerasystem
  • Ansteuerung und Werkzeugauswertung über VTC Software
  • Automatisierung über VTC-Zyklen
  • Schnittstelle: Gigabit Ethernet
  • Schutzart: IP66/68
Kamerasysteme zur Werkzeugvermessung und -inspektion

Robust und platzsparend

Die Kamerasysteme sind mit Schutzart IP66/IP68 und zusätzlich schützenden Deckgläsern ein sehr robustes aber gleichzeitig platzsparendes Tool in der Werkzeugmaschine – mit einfacher Wartung.

Drei Aufgaben – ein System

Die Kamerasysteme erstellen automatisiert Bilder zur effizienten Werkzeugprüfung. Dabei erfüllt das System drei Aufgaben: Werkzeugkontrolle, Werkzeugmikroskop und visuelle Werkzeuginspektion.

Berührungslose In-Prozess-Messung

Die berührungslose Vermessung ist besonders für empfindliche Schneiden geeignet. Die VT 122 unterstützt Schaftfräser, Kugelfräser und Bohrer mit einem Durchmesser ab 1 mm. Werkzeuge können voreingestellt und im Prozess kontrolliert werden. Mit der VT 121 können Sie Werkzeuge auf Bruch kontrollieren.

Panorama- oder Nahaufnahmen

Die Kamera erstellt Nahaufnahmen von jeder Schneide oder detailreiche Panorama-Aufnahmen vom gesamten Werkzeugumfang. Der Beleuchtungswinkel kann variiert und somit einzelne Schneiden virtuell ausgespiegelt werden. Werkzeuge können zur Inspektion der Werkzeugspitze zusätzlich von unten abgebildet werden.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Kamerasysteme von HEIDENHAIN – Automatische Werkzeuginspektion wie mit dem Auge

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.