Baureihe LIP 300

Inkrementales Längenmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit

  • Für hochgenaue Linearachsen mit bis zu 270 mm Länge
  • Sehr kleiner Messschritt (<1 nm)
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
  • Maßverkörperung in Träger eingebettet
  • Schnittstelle: 1 VSS

Entkoppelter Maßstab

Die Maßverkörperung des LIP 382 befindet sich auf einer anschraubbaren Trägerplatte. Dadurch ist der Maßstab komplett von der Maschine und von thermischen Einflüssen entkoppelt. Der Träger besteht aus einer speziellen Eisen-Nickel-Legierung mit sehr niedrigem Ausdehnungskoeffizient.

Höchste Genauigkeit

Die offenen Längenmessgeräte LIP arbeiten nach dem interferentiellen Abtastprinzip. Als Maßverkörperung dient ein Phasengitter, das auf einem Teilungsträger aus Glaskeramik aufgebracht ist. Die Längenmessgeräte zeichnen sich durch kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster Genauigkeit aus.

Praxistaugliche Montage

Das LIP 382 ist dank der sehr kleinen Signalperioden und hohen Auflösung optimal für hochpräzise Anwendungen geeignet. Trotz der hohen Genauigkeit sind die Anbautoleranzen des LIP 382 außergewöhnlich großzügig. Dadurch ist die Montage besonders einfach und praxisnah.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

LIP 300 – Für hochgenaue Linearachsen mit bis zu 270 mm Länge

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.