Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.
QUADRA-CHEK 3014 NC
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
QUADRA-CHEK 3014 NC
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Anwendung: 2D (3D optional)
Bildschirm: 12,1 Zoll, farbig,
Breitbild (16:10),
Auflösung 1280 x 800
Anzahl Messgeräte- Eingänge: 2
Anzahl optionaler Messgeräte-Eingänge: 2
Messgeräte-Schnittstelle: EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Buchse, 15-polig
Schaltfunktion: verfügbar, zu aktivieren
über SW-Optionen
USB-Schnittstelle(n): 3 x USB 2.0 Hi-Speed
(Typ A), Maximalstrom
500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n):1x Ethernet 10/100
Mbit/1 Gbit
Befestigungsart: VESA MIS-D, 100
Applikationssoftware: 2D Messaufgaben (3D
optional)
Softwareoptionen: optional erweiterbar
(abhängig von der
Software-Version)
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Anwendung: 2D (3D optional)
Bildschirm: 12,1 Zoll, farbig,
Breitbild (16:10),
Auflösung 1280 x 800
Anzahl Messgeräte- Eingänge: 2
Anzahl optionaler Messgeräte-Eingänge: 2
Messgeräte-Schnittstelle: EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Buchse, 15-polig
Schaltfunktion: verfügbar, zu aktivieren
über SW-Optionen
USB-Schnittstelle(n): 3 x USB 2.0 Hi-Speed
(Typ A), Maximalstrom
500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n):1x Ethernet 10/100
Mbit/1 Gbit
Befestigungsart: VESA MIS-D, 100
Applikationssoftware: 2D Messaufgaben (3D
optional)
Softwareoptionen: optional erweiterbar
(abhängig von der
Software-Version)
Identnummer
Identnummer
1089174-01
Anwendung
Anwendung
2D (3D optional)
Bildschirm
Bildschirm
12,1 Zoll, farbig, Breitbild (16:10), Auflösung 1280 x 800
Anzahl Messgeräte- Eingänge
Anzahl Messgeräte- Eingänge
2
Anzahl optionaler Messgeräte-Eingänge
Anzahl optionaler Messgeräte-Eingänge
2
Messgeräte-Schnittstelle
Messgeräte-Schnittstelle
EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss
Messgeräte-Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 15-polig
Schaltfunktion
Schaltfunktion
verfügbar, zu aktivieren über SW-Optionen
USB-Schnittstelle(n)
USB-Schnittstelle(n)
3 x USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Maximalstrom 500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n)
Netzwerk-Schnittstelle(n)
1x Ethernet 10/100 Mbit/1 Gbit
Befestigungsart
Befestigungsart
VESA MIS-D, 100
Applikationssoftware
Applikationssoftware
2D Messaufgaben (3D optional)
Softwareoptionen
Softwareoptionen
optional erweiterbar (abhängig von der Software-Version)
SCIP ID
SCIP ID
91f9ecd5-0ed0-4337-b500-6425c0be2e6a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Benutzerhandbuch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch tschechisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch niederländisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch koreanisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch italienisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch russisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch französisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch portugisisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch englisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch spanisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch deutsch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch koreanisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch spanisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch portugisisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch zh-TW
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch russisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch zh-TW
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.3.x), Benutzerhandbuch chinesisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch polnisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch türkisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch japanisch
- QUADRA-CHEK 3000 Demo (826880.1.4.x), Benutzerhandbuch chinesisch
Betriebsanleitung
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung türkisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung koreanisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung spanisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung russisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung koreanisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung französisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung zh-TW
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung chinesisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung russisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung polnisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung türkisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung spanisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung japanisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung italienisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung tschechisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung portugisisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung niederländisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung englisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.4.x), Betriebsanleitung deutsch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung chinesisch
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung zh-TW
- QUADRA-CHEK 3000 (826880.1.3.x), Betriebsanleitung portugisisch