Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.
ROC 7380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ROC 7380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: ± 2,0''
Datenschnittstelle: EnDat02
Positionen pro Umdrehung: 268435456
Strichzahl: 16384
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Vollwelle, Durchmesser 14
mm, Länge 20 mm, mit
Innengewinde M6, Tiefe 16
mm Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 170 mm
und Zentrierbund 140 mm,
Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Anschluss-Belegung: D512235
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: ± 2,0''
Datenschnittstelle: EnDat02
Positionen pro Umdrehung: 268435456
Strichzahl: 16384
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Vollwelle, Durchmesser 14
mm, Länge 20 mm, mit
Innengewinde M6, Tiefe 16
mm Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 170 mm
und Zentrierbund 140 mm,
Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Anschluss-Belegung: D512235
Identnummer
Identnummer
1110418-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 2,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
268435456
Strichzahl
Strichzahl
16384
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 14 mm, Länge 20 mm, mit Innengewinde M6, Tiefe 16 mm Flanschausführung: Flansch mit Außendurchmesser 170 mm und Zentrierbund 140 mm, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D512235
SCIP ID
SCIP ID
dbe9ed37-3765-4423-b7f9-3e61a1de472c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download