Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.
Gateway PROFINET
Externe Interface Elektronik zum Anschluss von Messgeräten an einen Feldbus
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Gateway PROFINET
Externe Interface Elektronik zum Anschluss von Messgeräten an einen Feldbus
Eingangssignal: Synchron-Seriell EnDat 2.2
ohne Inkrementalsignale
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12
Datenschnittstelle: PROFINET
Hardwarestand: 02 Firmware Extern/Kunde: V1.2.0
Elektrischer Anschluss Flanschdose mit Überwurf
2: M23, Buchse, 17-polig
Spannungsversorgung: 9 V ... 36 V
Anschluss-Belegung: D1077751
Anschluss-Belegung 2: D392155
Schutzart: IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+80 °C
Vibrationsfestigkeit: 100 m/s²
Schock- und Stoßbelastung: 200 m/s²
Besonderheiten, Konfigurations-Dateien
Interfaceelektroniken: (GSD/GSDML) und zugehörige
Dokumentation stehen unter
www.heidenhain.de
kostenlos zum Download zur
Verfügung
Externe Interface Elektronik zum Anschluss von Messgeräten an einen Feldbus
Eingangssignal: Synchron-Seriell EnDat 2.2
ohne Inkrementalsignale
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12
Datenschnittstelle: PROFINET
Hardwarestand: 02 Firmware Extern/Kunde: V1.2.0
Elektrischer Anschluss Flanschdose mit Überwurf
2: M23, Buchse, 17-polig
Spannungsversorgung: 9 V ... 36 V
Anschluss-Belegung: D1077751
Anschluss-Belegung 2: D392155
Schutzart: IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+80 °C
Vibrationsfestigkeit: 100 m/s²
Schock- und Stoßbelastung: 200 m/s²
Besonderheiten, Konfigurations-Dateien
Interfaceelektroniken: (GSD/GSDML) und zugehörige
Dokumentation stehen unter
www.heidenhain.de
kostenlos zum Download zur
Verfügung
Identnummer
Identnummer
1149998-01
Eingangssignal
Eingangssignal
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3x Flanschdose, Stift 4-polig, 2x Buchse 4-polig, M12
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
PROFINET
Hardwarestand
Hardwarestand
02 Firmware Extern/Kunde: V1.2.0
Elektrischer Anschluss Flanschdose mit Überwurf
2
2
M23, Buchse, 17-polig
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
9 V ... 36 V
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1077751
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D392155
Schutzart
Schutzart
IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+80 °C
Vibrationsfestigkeit
Vibrationsfestigkeit
100 m/s²
Schock- und Stoßbelastung
Schock- und Stoßbelastung
200 m/s²
Besonderheiten, Konfigurations-Dateien
Interfaceelektroniken
Interfaceelektroniken
(GSD/GSDML) und zugehörige Dokumentation stehen unter www.heidenhain.de kostenlos zum Download zur Verfügung
SCIP ID
SCIP ID
fe4b7c2a-ace1-4dae-aba6-b5eac882f5da
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer