Letzte Aktualisierung: July 02 2024 23:20:45.
EBB 4210
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EBB 4210
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Elektrischer Anschluss: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740560
Kabeltyp: EPG Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss 2: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2: D745739
Baugröße: Geeignet für bis zu zwei
Batterien der Größe 1/2
AA
Datenschnittstelle: EnDat22
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Elektrischer Anschluss: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740560
Kabeltyp: EPG Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss 2: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2: D745739
Baugröße: Geeignet für bis zu zwei
Batterien der Größe 1/2
AA
Datenschnittstelle: EnDat22
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Identnummer
Identnummer
1200141-02
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D740560
Kabeltyp
Kabeltyp
EPG Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Winkel-Flanschdose M23-SpeedTEC, vernickelt, LKD 28 mm, mit Vibrations-O-Ring 17 x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D745739
Baugröße
Baugröße
Geeignet für bis zu zwei Batterien der Größe 1/2 AA
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 5,25 V
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download