Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.
RM 330
Rückspeisemodul für UEC 3xx(FS)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
RM 330
Rückspeisemodul für UEC 3xx(FS)
Zwischenkreisspannung: DC 565 V bis DC 680 V
Netzspannung: 3AC 400 V (-10 %)
bis 3AC 480 V (+6%)
Nennleistung: 1 kW
Spitzenleistung: 60 kW (< 2s / 120s)
Modulbreite: 50 mm
Rückspeisemodul für UEC 3xx(FS)
Zwischenkreisspannung: DC 565 V bis DC 680 V
Netzspannung: 3AC 400 V (-10 %)
bis 3AC 480 V (+6%)
Nennleistung: 1 kW
Spitzenleistung: 60 kW (< 2s / 120s)
Modulbreite: 50 mm
Identnummer
Identnummer
1215138-02
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
DC 565 V bis DC 680 V
Netzspannung
Netzspannung
3AC 400 V (-10 %)
bis 3AC 480 V (+6%)
Nennleistung
Nennleistung
1 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
60 kW (< 2s / 120s)
Modulbreite
Modulbreite
50 mm
SCIP ID
SCIP ID
56e5475e-9619-4c77-9227-c7ecad147096
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download