Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.
VT 121
Kamerasystem
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
VT 121
Kamerasystem
Ausführung: 2x 1,3-MPixel-Kamera,
monochrom
Spannungsversorgung: 19,2 V ... 30 V (EN
61131-2)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift,
12-polig
Kamera-Schnittstelle: Gigabit Ethernet
Elektrischer Anschluss 2: Flanschdose M12,
X-Kodierung, Buchse,
8-polig
Arbeitsabstand: 20,5+-0,06 mm
Befestigungsart: Spannpratzenbefestigung
Kamerasystem
Ausführung: 2x 1,3-MPixel-Kamera,
monochrom
Spannungsversorgung: 19,2 V ... 30 V (EN
61131-2)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift,
12-polig
Kamera-Schnittstelle: Gigabit Ethernet
Elektrischer Anschluss 2: Flanschdose M12,
X-Kodierung, Buchse,
8-polig
Arbeitsabstand: 20,5+-0,06 mm
Befestigungsart: Spannpratzenbefestigung
Identnummer
Identnummer
1249466-01
Ausführung
Ausführung
2x 1,3-MPixel-Kamera, monochrom
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
19,2 V ... 30 V (EN 61131-2)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 12-polig
Kamera-Schnittstelle
Kamera-Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Flanschdose M12, X-Kodierung, Buchse, 8-polig
Arbeitsabstand
Arbeitsabstand
20,5+-0,06 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
Spannpratzenbefestigung
SCIP ID
SCIP ID
d39368b2-d704-4514-a24d-958cdb1863bd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Benutzerhandbuch
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download