Letzte Aktualisierung: July 02 2024 23:20:45.
EBB 4110
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EBB 4110
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Elektrischer Anschluss: Flanschdose mit Überwurf
M23, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1027885
Kabeltyp: ohne Kabel
Kabellänge: 0,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2: D745739
Baugröße: Geeignet für bis zu zwei
Batterien der Größe 1/2
AA
Datenschnittstelle: EnDat22
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Adapter mit integrierter Pufferbatterie zur Verwendung für Drehgeber mit batteri
egepuffertem Umdrehungszähler
Elektrischer Anschluss: Flanschdose mit Überwurf
M23, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1027885
Kabeltyp: ohne Kabel
Kabellänge: 0,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 28 mm,
mit Vibrations-O-Ring 17
x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2: D745739
Baugröße: Geeignet für bis zu zwei
Batterien der Größe 1/2
AA
Datenschnittstelle: EnDat22
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Identnummer
Identnummer
1261762-01
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose mit Überwurf M23, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1027885
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Kabellänge
Kabellänge
0,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Winkel-Flanschdose M23-SpeedTEC, vernickelt, LKD 28 mm, mit Vibrations-O-Ring 17 x 1,5 mm, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D745739
Baugröße
Baugröße
Geeignet für bis zu zwei Batterien der Größe 1/2 AA
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 5,25 V
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
SCIP ID
SCIP ID
4ad918ee-4c12-4a2d-902b-51ea954982fb
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Belegung
CAD
CAD Download