Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

LIP 481R
Inkrementales offenes Längenmessgerät mit hoher Genauigkeit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LIP 481R
Inkrementales offenes Längenmessgerät mit hoher Genauigkeit
Signalperiode: 2,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 0,2 µm
Messlänge: 100 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart: gepratzt
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge: 2,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
mit integrierter
Elektronik, lackiert,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D330978
Identnummer
Identnummer
1284873-46
Signalperiode
Signalperiode
2,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 0,2 µm
Messlänge
Messlänge
100 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D330978
SCIP ID
SCIP ID
5f952afe-0f63-4c06-9fdc-12020de83302
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation