Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.
UEC 315
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
UEC 315
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 10A + 1x 21A + 1x
21A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 20A + 1x 42A + 1x
42A
Nennleistung: 15 kW
Leistung S6-40%: 23 kW
Spitzenleistung: 30kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: intern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-47
PL integriert, vorbelegt
I/O: 11-01
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Modulbreite: 200,00 mm
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 10A + 1x 21A + 1x
21A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 20A + 1x 42A + 1x
42A
Nennleistung: 15 kW
Leistung S6-40%: 23 kW
Spitzenleistung: 30kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: intern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-47
PL integriert, vorbelegt
I/O: 11-01
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Modulbreite: 200,00 mm
Identnummer
Identnummer
1292235-01
Nennstrom 5 kHz
Nennstrom 5 kHz
3x 10A + 1x 21A + 1x 21A
Max. Strom bei 5kHz
Max. Strom bei 5kHz
3x 20A + 1x 42A + 1x 42A
Nennleistung
Nennleistung
15 kW
Leistung S6-40%
Leistung S6-40%
23 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
30kW<4.0s
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
565 V (400 V Netz), 680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil
Kleinspannungsnetzteil
600 W
Entwärmungsart
Entwärmungsart
intern
Bremswiderstand
Bremswiderstand
intern
Anschluss Haltebremsen
Anschluss Haltebremsen
mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O
einkanalige I/O
38-47
PL integriert, vorbelegt
I/O
I/O
11-01
Tastsystemeingänge
Tastsystemeingänge
Werkstück-Tastsystem + Werkzeug-Tastsystem + EnDat
Feldbus
Feldbus
HSCI-Bus mit Gbit-Ethernet
Modulbreite
Modulbreite
200,00 mm
SCIP ID
SCIP ID
65e87cd7-51e1-4ec1-b67e-93dfa901c174
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download
Konformitätserklärung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1292235-02