Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.
Messsystem MSA 650.23
Intervall 20 µm Genauigkeitsklasse ±10 µm/m
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Messsystem MSA 650.23
Intervall 20 µm Genauigkeitsklasse ±10 µm/m
RI R2: 240 mm von rechts Versorgung: +12 V
Ausgang: rechteckf. Signale 12 V
CC 122: K1, 3 m Kabel mit Metallgefl., L70
Messlänge 1540 mm
Intervall 20 µm Genauigkeitsklasse ±10 µm/m
RI R2: 240 mm von rechts Versorgung: +12 V
Ausgang: rechteckf. Signale 12 V
CC 122: K1, 3 m Kabel mit Metallgefl., L70
Messlänge 1540 mm
Identnummer
Identnummer
1347668-49
RI R2
RI R2
240 mm von rechts Versorgung: +12 V
Ausgang
Ausgang
rechteckf. Signale 12 V
CC 122
CC 122
K1, 3 m Kabel mit Metallgefl., L70
Messlänge 1540 mm