Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.
Messsystem MSA 671.74 lt. Datenblatt D608B
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Messsystem MSA 671.74 lt. Datenblatt D608B
Intervall 40 µm, 10-fach Genauigkeitsklasse ±5 µm/m RI 18: 45 mm von links und a
lle 50 mm
Versorgung: +5 V
Ausgang: rechteckf. Signale über Linedriver 5 V
CC AC2: K1, 0,71 m Kabel, Stecker L120-WD
Belegung lt. D523540
Messlänge 1740 mm
Intervall 40 µm, 10-fach Genauigkeitsklasse ±5 µm/m RI 18: 45 mm von links und a
lle 50 mm
Versorgung: +5 V
Ausgang: rechteckf. Signale über Linedriver 5 V
CC AC2: K1, 0,71 m Kabel, Stecker L120-WD
Belegung lt. D523540
Messlänge 1740 mm
Identnummer
Identnummer
1361885-04
Intervall 40 µm, 10-fach Genauigkeitsklasse ±5 µm/m RI 18
Intervall 40 µm, 10-fach Genauigkeitsklasse ±5 µm/m RI 18
45 mm von links und a
lle 50 mm
Versorgung
Versorgung
+5 V
Ausgang
Ausgang
rechteckf. Signale über Linedriver 5 V
CC AC2
CC AC2
K1, 0,71 m Kabel, Stecker L120-WD
Belegung lt. D523540
Messlänge 1740 mm