Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

QSY 155D
Synchron-Vorschubmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QSY 155D
Synchron-Vorschubmotor
Form Wellenende: mit Passfeder
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Nenndrehmoment: 13,30 Nm
Maximaldrehmoment: 64,0 Nm
Stillstandsdrehmoment: 21,60 Nm
Stillstandsstrom: 14,60 A
Einbaudrehgebertyp: EQN 1325 Absoluter
Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung: selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
Identnummer
Identnummer
1378141-51
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
3000 1/min
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
13,30 Nm
Maximaldrehmoment
Maximaldrehmoment
64,0 Nm
Stillstandsdrehmoment
Stillstandsdrehmoment
21,60 Nm
Stillstandsstrom
Stillstandsstrom
14,60 A
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
EQN 1325 Absoluter Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
SCIP ID
SCIP ID
abf559e0-2128-4b87-8e45-472104f5aacc
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation