Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.

Abtastkopf, passend für ERA 180
mit Sperrluftabdeckung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend für ERA 180
mit Sperrluftabdeckung
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 1Vss
Grenzfrequenz (-3dB): >/-180kHz
Strichzahl: 4096
Nabeninnendurchmesser: 120mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 1m mit Stecker
Identnummer
Identnummer
275183-79
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1Vss
Grenzfrequenz (-3dB)
Grenzfrequenz (-3dB)
>/-180kHz
Strichzahl
Strichzahl
4096
Nabeninnendurchmesser
Nabeninnendurchmesser
120mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1m mit Stecker
SCIP ID
SCIP ID
8233d7ea-20d6-4a97-8ca7-24e362cb577e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation