Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.

Inkrementales Winkelmess-Gerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Winkelmess-Gerät
Genauigkeitsklasse: +/- 2,5 sec.
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Schutzart: IP64
Referenzmarken: eine
Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m ohne Kupplung
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 18000
Identnummer
Identnummer
288155-01
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 2,5 sec.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1 Vss
Schutzart
Schutzart
IP64
Referenzmarken
Referenzmarken
eine
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1 m ohne Kupplung axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
18000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
331883-25
Info
1m Kabel.