Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.

PC-Zählerkarte
Für IBM-kompatible PC mit AT/ISA-Bus

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
PC-Zählerkarte
Für IBM-kompatible PC mit AT/ISA-Bus
2 Messystem-Eingänge: für sinusförmige Strom-
signale /11 uAss)
Interpolation: 1024-fach
Datenabfrage: Software-Abruf, externe
Latch-Signale
interner Timer
Größe: 158mm x 107 mm
Identnummer
Identnummer
290155-01
2 Messystem-Eingänge
2 Messystem-Eingänge
für sinusförmige Strom- signale /11 uAss)
Interpolation
Interpolation
1024-fach
Datenabfrage
Datenabfrage
Software-Abruf, externe Latch-Signale interner Timer
Größe
Größe
158mm x 107 mm
SCIP ID
SCIP ID
2f7de5fc-0bb1-4060-b13c-f7a6edcbb4de
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation