Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber RCM15; Fa. RENCO
mit Kommutierungsspur 1000 Striche 2 Polpaare Hohlwellendurchmesser 6 mm Ausgang
ssignale TTL Spannungsversorgung +5V mit Abdeckkappe

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber RCM15; Fa. RENCO
mit Kommutierungsspur 1000 Striche 2 Polpaare Hohlwellendurchmesser 6 mm Ausgang
ssignale TTL Spannungsversorgung +5V mit Abdeckkappe
Abtastfrequenz: 200 kHz
Arbeitstemperatur: -10...100°C
Identnummer
Identnummer
324600-02
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
200 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...100°C