Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

Inkrementales Längenmess-Gerät LIP 471U
Kundenspezifische Sonderausführung für Philips Electron optics

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Längenmess-Gerät LIP 471U
Kundenspezifische Sonderausführung für Philips Electron optics
Komplettsystem für x bzw. y-Achse:
bestehend aus:
-AK LIP 471U IDNR. 331670-11
(inkl. APE 216 10fach IDNR. 339812-01)
Elektrischer Anschluss über Kundenseitiges
Flachbandkabel
-Maßstab LIP 401R
Glasart: G0 Signalperiode: 2µm
Genauigkeitsklasse: +/- 1µm
Referenzmarke: mittig
Messlänge: 305 mm
Identnummer
Identnummer
332103-11
Komplettsystem für x bzw. y-Achse
Komplettsystem für x bzw. y-Achse
bestehend aus
bestehend aus
-AK LIP 471U IDNR. 331670-11
(inkl. APE 216 10fach IDNR. 339812-01)
Elektrischer Anschluss über Kundenseitiges
Flachbandkabel
-Maßstab LIP 401R
Glasart
Glasart
G0 Signalperiode: 2µm Genauigkeitsklasse: +/- 1µm Referenzmarke: mittig Messlänge: 305 mm