Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

QSY 155F
Synchron-Vorschubmotor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QSY 155F
Synchron-Vorschubmotor
Form Wellenende: mit Passfeder
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Nenndrehmoment: 15,00 Nm
Maximaldrehmoment: 90,0 Nm
Stillstandsdrehmoment: 26,10 Nm
Stillstandsstrom: 18,00 A
Einbaudrehgebertyp: EQN 1325 Absoluter
Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung: selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
Identnummer
Identnummer
339882-5A
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
3000 1/min
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
15,00 Nm
Maximaldrehmoment
Maximaldrehmoment
90,0 Nm
Stillstandsdrehmoment
Stillstandsdrehmoment
26,10 Nm
Stillstandsstrom
Stillstandsstrom
18,00 A
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
EQN 1325 Absoluter Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation