Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

Offenes Längenmessgerät
mit zwei Abtastköpfen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Offenes Längenmessgerät
mit zwei Abtastköpfen
Abtastfrequenz: 50kHz
Unterteilung: 5-fach
Teilungsperiode: 0,008 mm
Referenzmarkenlage: abstandscodiert
Signalperiode: 0,004 mm
Genauigkeitsklasse: +/-0,001 mm
Störsignal: hochohmig
RI Breite: 90°
Glasart: G0 Elektrischer Anschluss: Kabel 0,5 m zur Sub-D-APE
Messlänge: 570 mm
Identnummer
Identnummer
352579-01
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
50kHz
Unterteilung
Unterteilung
5-fach
Teilungsperiode
Teilungsperiode
0,008 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
abstandscodiert
Signalperiode
Signalperiode
0,004 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/-0,001 mm
Störsignal
Störsignal
hochohmig
RI Breite
RI Breite
90°
Glasart
Glasart
G0 Elektrischer Anschluss: Kabel 0,5 m zur Sub-D-APE
Messlänge
Messlänge
570 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation