Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät: keine
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät: keine
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät
Längenmessgerät
keine
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Besonderheiten,
Längenmessgerät
Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
557653-14
Info
Achtung: neues Steckerinterface (14poliger Rundstecker M12 ). + Adapterkabel ID 617765-N2 wird zusätzlich benötigt, wenn weiter das alte Anschlusskabel verwendet werden soll.