Letzte Aktualisierung: July 17 2024 23:26:02.

Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit
kleinprofiligem Maßstabgehäuse für absolute Positionserfassung mit EnDat-Schnitt
stelle

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit
kleinprofiligem Maßstabgehäuse für absolute Positionserfassung mit EnDat-Schnitt
stelle
Messlänge: 220 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Identnummer
Identnummer
372849-08
Messlänge
Messlänge
220 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
557654-08
Info
Achtung: neues Steckerinterface (14poliger Rundstecker M12 ). + Adapterkabel ID 617765-N2 wird zusätzlich benötigt, wenn weiter das alte Anschlusskabel verwendet werden soll.