Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.

CC 424
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
CC 424
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK
Lagemessgerät:
Drehzahlmessgeräte: 12 Achsen single
speed/ 2 Achsen
double speed
Spannungsversorgung: 5V+-1%
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
Identnummer
Identnummer
547579-01
Lagemessgerät
Lagemessgerät
Drehzahlmessgeräte
Drehzahlmessgeräte
12 Achsen single speed/ 2 Achsen double speed
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-1%
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
580512-01